ABB safe&smart – Zastrzyk wydajności dla twojego biznesu

Nie ma znaczenia w jakiej branży działasz - naucz swoje miejsce pracy jak ma się zachowywać. System ABB safe&smart łączy w sobie bezpieczeństwo, efektywność i wygodę w prosty sposób.

Po co korzystać z ABB safe&smart

Pewne sytuacje mogą prowadzić do powstania ogromych szkód dla firmy, za późno wykryty pożar lub zalanie w serwerowni może doprowadzić do utracenia niezastąpionych danych. Wszystkie czujniki zintegrowane z inteligentnym systemem bezpieczeństwa firmy ABB tworzą system alarmowy, który minimalizuje szkody, jakie mogą powstać w wyniku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Ponadto, systemem można sterować ze smartfonu, pozwala on również na wykonywanie pewnych akcji nawet podczas np. pożaru. Możliwe jest otwieranie wszystkich okien, bądź włączanie lub wyłączanie oświetlenia. Dodatkowo, aby uniknąć zwarć można odłączać automatycznie gniazda tam, gdzie wykryto wodę, ogień.

Skuteczność i wygoda

Zainstalowanie inteligentnych systemów w twoim biurze może uczynić twoją pracę prostszą oraz efektywniejszą - bez żadnych dodatkowych nakładów pracy z twojej strony. Na przykład, odpowiednie sterowanie oświetleniem może pomóc zaoszczędzić średnio do 25% na rachunku za energię elektryczną, czujniki zamontowane na oknach mogą pomóc kontrolować klimatyzację. Ponadto, system może realizować funkcje bezpieczeństwa, wykrywać dym, chronić obszary krytyczne (np. serwerownie). Całość można z łatwością kontrolować i monitorować z komputera, tableta czy smartfona.

W czasie pracy

Nawet wtedy, gdy system alarmowy jest wyłączony, inteligentny system ABB safe&smart oferuje szeroki zakres funkcji, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność oraz rentowność twojego biznesu. W ciągu dnia może chronić specjalne obszary wyłączając oświetlenie oraz zasilanie. Do systemu dodać można przełączniki wywołujące ciche alarmy, można także dzięki niemu skonfigurować oświetlenie gablot czy miejsc spotkań. System pozwala także na wykorzystanie czujników ruchu do włączania oraz wyłączania oświetlenia np. w łazienkach, magazynach.

Po godzinach pracy

Funkcje bezpieczeństwa inteligentnego systemu ABB safe&smart spełniają wszystkie normy stawiane przed systemami ochrony nieruchomości komercyjnych. Nie ma znaczenia, czy alarm został wywołany przez czujnik zamontowany na oknie, drzwiach czy też przez czujnik ruchu. Bardzo łatwo można zaprogramować scenariusz na wypadek zadziałania któregoś z czujników. Można automatycznie sterować np. oświetleniem, roletami, czy też zasilaniem.

Select region / language