Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Softstart PSS

Elastyczna seria

Seria PSS oferuje połączenia w linii i w wewnętrzny trójkąt. Wartość ogranicznenia prądowego można aktywować przy pomocy zewnętrznego przekładnika prądowego.

Główne korzyści

  • Łatwa w obsłudze alternatywa
  • Połączenie w linii i połączenie w wewnętrzny trójkąt
  • Szybki montaż i rozruch
  • Możliwość wielu rozruchów na godzinę.

Charakterystyczne cechy

  • Znamionowy prąd roboczy: 18–300 A (wewnętrzny trójkąt: 515 A)
  • Napięcie robocze: 208–690 V AC
  • Napięcie zasilania sterowania: 110–120 V AC lub 220–240 V AC
  • Połączenie w linii i połączenie typu wewnętrzny trójkąt

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Products and documents

Product browser
Documents
Loading documents