Softstart PSTX

Zaawansowana seria

Seria PSTX to wynik wieloletnich badań i gruntownej wiedzy na temat specyficznych dla danego zastosowania wymagań i potrzeb. Seria PSTX to najnowsze osiągnięcie w kategorii sterowania silnikiem i jego zabezpieczania, które rozszerza funkcjonalność tych urządzeń dzięki zwiększonej niezawodności w każdym zastosowaniu związanym z rozruchem silnika.

Główne korzyści

  • Bezpieczna i niezawodna praca silnika
  • Większa wydajność instalacji
  • Zwiększenie produktywności danej aplikacji

Charakterystyczne cechy

  • Sterowanie 3-fazowe
  • Napięcie robocze: 208–690 V AC
  • Szeroki zakres znamionowego napięcia sterowania: 100–250 V, 50/60 Hz
  • Znamionowy prąd roboczy: 30–370 A (wewnętrzny trójkąt: 640 A)
  • Powlekane płytki drukowane
  • Sterowanie momentem obrotowym zapewniające wyrafinowaną kontrolę nad pompami

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
PSTX (Widok 3D)
Explore HMI (3D view)
Loading documents

A true advancement in motor control


The PSTX helps you use your process to its fullest potential. Many features like torque control, jog with slow speed and pump cleaning were designed to deal with specific problems that may occur when using conventional starting methods. The PSTX helps both your motor and application do more.

The PSTX offers complete motor protection in only one unit and is able to handle both load and network irregularities. PT-100, earth fault protection and over/under voltage protection along with many other functions keep your motor running even through the roughest of networks.  

Detachable HMI 

The PSTX softstarter comes with a detachable HMI as standard. The interface and overall design resembles other ABB products, making it easy to learn.

You can place the HMI on your panel door to avoid having to open it up when using the softstarter. And with over 10 languages, the ability to copy settings and the fact that you can customize the HMI to match your specific needs, the PSTX truly is the most user-friendly softstarter yet.

Select region / language