Styczniki do zastosowań kolejowych
Serie AF..(Z)B można zamontować w dowolnym środowisku, w tym w kabinach pasażerów lub kierowcy, w liniach kolei miejskich lub krajowych, podziemnych lub w tramwajach. Styczniki i przekaźniki stycznikowe wykorzystywane są do zastosowań związanych z taborem kolejowym w układach oświetlenia, grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacji i układzie sterowania drzwiami.
Główne korzyści
- Zredukowanie wymaganego miejsca o maksymalnie 20% dzięki kompaktowej i modułowej konstrukcji
- Zredukowanie wagi o maksymalnie 45% skutkujące mniejszym poborem energii na oś
- Optymalizacja procesów logistycznych dzięki zredukowaniu liczby dostępnych wariantów produktów o 90% oraz wykorzystaniu zaledwie 3 cewek do pokrycia napięć z zakresu od 24 V DC do 220 V DC
- Ekologiczne rozwiązanie dzięki zredukowaniu poboru energii przez cewkę o maksymalnie 68%
Cechy charakterystyczne
- Styczniki 3- i 4-biegunowe, przekaźniki stycznikowe
- Dostępne ze śrubami do standardowych lub pierścieniowych tulei
- Zgodność ze wszystkimi normami dotyczącymi taboru kolejowego: IEC 60077-1/2, EN 50155, IEC 61373 kat.1 klasa B
- Odporne na ogień i dym w najbardziej rygorystycznych warunkach bez ograniczeń związanych z montażem: EN 45545, poziom zagrożenia HL2 lub HL3, NF F 16-101/102 kat.A1, DIN 5510-2, UNI CEI 11170, ASTM oraz BSS
- Elektroniczny interfejs cewki obsługujący szeroki zakres napięcia sterującego DC zarządzanie wahaniami napięć sterujących wykorzystywanych przy zasilaniu akumulatorem
- Firma ABB otrzymała certyfikację IRIS (międzynarodowego standardu certyfikacji przemysłu kolejowego).