DRAF – system rozruchu DOL w obudowie
DRAF to zabudowany system rozruchu bezpośredniego osadzony na technologii AF. Jest on używany do rozruchu silnika do 7, 5 kW oraz 10 KM i jest zgodny zarówno z normami IEC i UL / CSA. Przekaźnik przeciążeniowy termiczny TF42 dla ochrony silnika powinien zostać wybrany oddzielnie zgodnie z prądem znamionowym silnika.
Główne korzyści
- Zgodność z normami IEC i UL / CSA w standardzie zapewniając globalną dostępność
- Poprawa efektywności instalacji ze wstępnie przygotowanym obwodem sterowniczym i prostą instrukcją
- Niezawodność w trudnych warunkach, dzięki wytrzymałej obudowie
- Stycznik AF odporny na wahania napięć, cichy
Główne cechy
- Od 4 do 7,5 kW, 400 V AC-3 i 10 kW, 480 V z wbudowanym stycznikiem AF
- Stopień ochrony IP66 i obudowa typu 4X, podwójna izolacja elektryczna
- Wysoka wytrzymałość – duża ilość operacji elektrycznych i mechanicznych
- Ochrona przeciążeniowa z TF42
- Metryczne i calowe przepusty kablowe