Miniaturowe styczniki 3-biegunowe

Kompaktowy rozmiar i duża moc

Miniaturowe styczniki są idealnie dostosowane do zastosowań, w których niezbędna jest niezawodność, a miejsce jest ograniczone. Wymiary, cechy techniczne i zróżnicowany asortyment zapewniają klientom wysoką elastyczność wyboru w szerokim zakresie zastosowań.

Główne korzyści

  • Najbardziej płaski miniaturowy stycznik na rynku
  • Bezdźwięczna praca dzięki wykorzystaniu cewki bezszumowej
  • Energia i oszczędność kosztów
  • Elastyczna praca w dowolnym położeniu.

Cechy charakterystyczne

  • Do 5,5 kW – 400 V AC-3, 5 hp – 480 V i 20 A – 400 V AC-1, 16 A – ogólne użytkowanie
  • Dostępne 3 typy połączeń: śrubowe, pinowe, wsuwkowe
  • Miniaturowy układ styczników rewersyjny z dostępną wbudowaną blokadą mechaniczną
  • Specjalna wersja z cewką pobierającą 1,4 W energii do bezpośredniego połączenia ze sterownikiem PLC
  • Zintegrowany obwód ochronny z diodami i dodatkowym tłumikiem przepięć.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language