Styczniki 3-biegunowe AS

Wydajny i kompaktowy

Seria kompaktowych styczników AS pozwala na zoptymalizowanie konstrukcji sprzętu i zapewnia niezawodne rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas.

Główne korzyści

  • Wysoka wydajność i atrakcyjna cena
  • Takie same wymiary głębokości, szerokości i wysokości w całej serii do sterowana AC lub DC dla zacisków śrubowych i sprężynowych
  • Układy rewersyjne styczników o szerokości 90 mm z blokadą mechaniczną i elektryczną.
  • Blokada mechaniczna nie zwiększa wymiarów urządzenia.
  • Prosty, szybki i bezpieczny montaż układów rozruchowych dzięki zestawom do połączeń przeznaczonych dla układów bezpośrednich, rewersyjnych i gwiazda-trójkąt.

Cechy charakterystyczne

  • Do 7,5 kW – 400 V AC-3, 10 hp – 480 V i 24 V – AC-1, 20 V – ogólne użytkowanie
  • Połączenia śrubowe i sprężynowe
  • Sterowanie bezpośrednio przez sterownik PLC — bez konieczności stosowania przekaźnika interfejsu, redukcja poboru mocy
  • Tłumniki przepięć montowane przez zatrzaśnięcie, nie wpływają na wymiary stycznika
  • Styki lustrzane
AS-contactor_presentation

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language