Styczniki 4-biegunowe AF
Przyszłościowa technologia styczników AF ustanawia nową normę w przemyśle. Cewka sterowana elektronicznie zapewnia wiele korzyści w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań. Razem z bogatą ofertą produktów firmy ABB stanowi optymalne rozwiązanie w każdym przypadku.
Główne korzyści
- Optymalizacja procesów logistycznych i redukcja kosztów administracyjnych dzięki ograniczonej liczbie obsługiwanych wariantów produktów
- Dostęp do globalnego wsparcia oraz do tych samych produktów we wszystkich zakątkach świata
- Oszczędność energii dzięki redukcji poboru energii przez cewkę o 80%
- Zabezpieczenie czasu sprawności dzięki zastosowaniu technologii AF do uzupełnienia gwałtownych spadków napięcia.
Cechy charakterystyczne
- Do 1000 A, 690 V AC-1 i 540 A, 600 V w warunkach ogólnego użytkowania
- Do pracy w zakresie 24–500 V AC i 20–500 V DC wystarczą jedynie 4 cewki
- Wbudowany ogranicznik przepięć
- Styki lustrzane i styki połączone mechanicznie
- Łatwe w użyciu akcesoria dzięki funkcji zatrzaskowej