MTQ22
Interfejs Ethernet z protokołem ModbusTCP
Wtyczka MTQ22 umożliwia połączenie ze sterownikami silnika UMC100 (od 1 do 4) za pośrednictwem interfejsu Ethernet
Główne korzyści
- Proste okablowanie ― standardowe przewody łączące wtyczkę MTQ22 a urządzeniem UMC100
- Łatwa obsługa ― brak potrzeby podłączania przewodów Ethernet w szufladzie
- Doskonałe dopasowanie ― do odłączalnych aplikacji
- Ograniczenie kosztów ― jeden interfejs do podłączenia 4 sterowników silnika UMC100
Cechy charakterystyczne
- Interfejs Ethernet z protokołem Modbus TCP
- Zintegrowany przełącznik
- Obsługa topologii pierścienia redundancyjnego sieci zgodnie z normą IEC/EN 62439-2
- Można skonfigurować i nadzorować do 4 modułów sterujących
- Port mikro-USB do konfiguracji przy użyciu komputera