Ekip UP Monitor

Ekip UP Monitor to wielozadaniowy multimetr do pomiarów energii z wbudowanymi analizatorem parametrów sieci, rejestratorem danych, zaawansowaną funkcją łączności oraz bramą do komunikacji w chmurze.

Pomiary głównych parametrów energetycznych gwarantują znajdujące się w Ekip UP zamknięte lub otwarte cewki Rogowskiego, które w zależności od wymaganej specyfikacji są wyposażane lub nie w zewnętrzne czujniki napięciowe. Cały tor pomiarowy zapewnia:

    • Klasę energetyczną 1
    • Klasę napięcia 0,5
    • Klasę zasilania 2

Ekip UP Monitor odczytuje jakość zasilania, określając wartości zgodnie z normą EC61000-4-30 poprzez wbudowany analizator parametrów sieci:

    • Wartość napięcia średniego
    • Krótkie przerwy i skoki napięcia
    • Powolne zapady i wzrosty napięcia
    • Asymetria napięcia
    • Analiza harmoniczna

Rejestratory danych z dwoma niezależnymi buforami pamięci wspomagają szybką diagnostykę po zdarzeniu wyzwalającym.

Dzięki wtykowym modułom kasetowym udostępnienie danych Ekip UP 3000 systemom nadzoru jest bardzo proste, a modułowość w ramach każdego zastosowania — gwarantowana. Łatwość konfiguracji zapewnia proste w obsłudze graficzne narzędzie konfiguracyjne Ekip Connect 3.0. Pełną łączność w zakresie integracji systemowej i automatyki energetycznej można osiągnąć w tym samym module wyposażonym nawet w 4 protokoły wybierane spośród protokołów magistrali Fieldbus, z możliwą redundancją:

    • Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Profibus, DeviceNet, IEC 61850, Ethernet/IP, openADR, Ekip Link

System sterowania rozdziałem energii elektrycznej ABB Ability™ — wbudowana brama do integracji instalacji z platformą opartą na chmurze. Z Ekip UP każda rozdzielnia może być inteligentna i monitorowana zdalnie z laptopa lub tabletu w dowolnym miejscu.

EkipUP_Monitor_390x390

Dowiedz się więcej

Select region / language