Załadowanie
Ekip UP wczytuje rozwiązania programowe do jednego zintegrowanego ekosystemu.
Ten sam wielozadaniowy produkt dostępny jest w 5 różnych wersjach, dzięki czemu w sposób modułowy i skalowalny odpowiada na specjalne potrzeby w ramach rozmaitych zastosowań. Pakietowy wczytywany–model zapewnia modułowość i elastyczność każdego projektu dzięki załadowaniu przez moduł innowacyjnych rozwiązań opartych na oprogramowaniu, takich jak zabezpieczenia interfejsu dla rozłączników lub łączność z bramą dla wyłączników kompaktowych. Jest odpowiedni dla architektury od 40 kW do 4 MW i sprawdza się w szerokim wachlarzu zastosowań rynkowych.