Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

SACE Emax

Ewolucja trwa

Rodzina wyłączników powietrznych New Emax firmy SACE obejmuje sześć rozmiarów: X1, E1, E2, E3, E4, E6 do 6300 A. 
Wszystkie wyłączniki mocy New Emax firmy SACE mają taką samą wysokość i głębokość zarówno w wersji stałej, jak i wyjmowalnej, a ponadto umożliwiają budowę zwartych rozdzielnic.

Główne korzyści

  • Maksymalne bezpieczeństwo jest zapewniane na wiele sposobów, takich jak demontaż przy zamkniętych drzwiach, stopień ochrony przed warunkami zewnętrznymi do IP54, wiele blokad bezpieczeństwa i podwójna izolacja.
  • Innowacyjna struktura biegunów gwarantuje pełną izolację między fazami oraz między fazami i zerem, i jednocześnie zapewnia pełne możliwości kontroli komory łukowej i styków głównych.
  • Wysoka wydajność. E1 obsługuje teraz prądy znamionowe do 1600 A, zaś E3 jest rozszerzony o najwyższy poziom wydajności V.

Główne funkcje

  • Inteligentne rozwiązania. Nowa generacja wyłączników zabezpieczających jest wyposażona w najnowsze układy elektroniczne oferujące wyjątkowe możliwości w zakresie sterowania i ochrony.
  • Nowe wyzwalacze są niezwykle wszechstronne i proste w obsłudze, a także zawierają wiele istotnych nowości, jak np. intuicyjny interfejs pozwalający na pełną obsługę systemu za pomocą kilku prostych naciśnięć klawiszy.
  • Poza tym pojawiły się nowe zabezpieczenia, nowe alarmy i możliwość komunikacji z urządzeniami przenośnymi, w tym laptopami, za pośrednictwem technologii Bluetooth.
  • Dzięki nowemu, standardowemu systemowi akcesoriów, przebadanych i wykonanych na potrzeby nowych urządzeń Emax, praca stała się łatwiejsza, wygodniejsza, bezpieczniejsza i szybsza.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

 

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Aplikacje multimedialne
Loading documents

Powiązane produkty