SACE Emax DC

Niskonapięciowe wyłączniki powietrzne prądu stałego

Prąd stały jest coraz powszechniejszą opcją nie tylko w instalacjach fotowoltaicznych, ale też w zastosowaniach przemysłowych, morskich i w centrach danych. Wyłączniki SACE Emax DC doskonale zaspakajają te potrzeby. To jedyny wyłącznik powietrzny na rynku umożliwiający ochronę instalacji DC do 5000 A przy 1000 V DC za pomocą zintegrowanych elektronicznych układów wyzwalaczy.

Układy wyzwalaczy SACE PR123/DC i PR122/DC zostały zaprojektowane ze specjalnymi czujnikami prądu i w tej samej technologii, co użyta w standardowych wyłącznikach SACE Emax, można więc za ich pomocą uzyskać ten sam poziom niezawodności i dokładności. Dostępne są moduły pomiaru napięcia uzupełniające zakres funkcji ochronnych i pozwalające mierzyć energię bez konieczności stosowania żadnego urządzenia zewnętrznego.

Można zaprojektować różne konfiguracje realizujące różne scenariusze związane z zasilaniem, napięciem roboczym, typem sieci i ze zwarciowym prądem wyłączanym. Wyłącznik SACE Emax DC jest dostępny w wersji z trzema i czterema biegunami, jako stały lub wyjmowalny, wraz z szeregiem akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.

Select region / language