SACE Emax /E

Do zastosowań do 1150 V AC

W ostatnich latach rosło zapotrzebowanie na wysokie napięcie robocze w zakładach przemysłowych. Firma ABB SACE zawsze koncentrowała się na zastosowaniach charakteryzujących się dużymi wymaganiami, aby klienci mogli znaleźć niezawodne rozwiązanie dla każdego zastosowania.

Wyłączniki i odłączniki SACE Emax mogą być dostarczane w wersji specjalnej dla znamionowych napięć roboczych do 1150 V AC. Do typowych zastosowań należą instalacje w kopalniach, rafineriach, zakładach chemicznych i sieciach trakcyjnych.

Wersja SACE Emax/E jest oparta na odpowiedniej standardowej wersji SACE Emax i takim samym zestawie akcesoriów, zachowując elastyczność stałej lub wyjmowalnej instalacji. W celu zagwarantowania maksymalnej niezawodności próby wyłączników i rozłączników zostały przeprowadzone przy 1250 V AC.


 

Select region / language