SACE Emax LTT -40°C

Do zastosowań w niskich temperaturach

W ostatnich latach nowe potrzeby przemysłu i szybki wzrost w sektorze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych doprowadziły do nowych wymagań dotyczących instalacji elektrycznych pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach. Wyczuwając tę dynamikę rynku i ściśle śledząc innowacje technologiczne, ABB SACE oferuje nową wersję wyłączników umożliwiających pracę w zastosowaniach, gdzie temperatura otoczenia waha się w przedziale od -40°C do +70°C.

Wprowadzając nową generację wysokowydajnych smarów i poprawiając niezawodność elementów mechanicznych i elektronicznych w ekstremalnie niskich temperaturach, wyłączniki ABB SACE LTT są najlepszym rozwiązaniem dla:

  • podstacji bez ogrzewania w najzimniejszych regionach świata,
  • zastosowań w turbinach wiatrowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu,
  • procesów przemysłowych korzystających z rozdzielni zewnętrznych,
  • stoczni i tymczasowych rozdzielni zewnętrznych,
  • zastosowań trakcyjnych, takich jak infrastruktury zewnętrzne.

ABB SACE oferują teraz tę wyróżniającą cechę temperaturową w swoich wyłącznikach powietrznych Emax i rozłącznikach Emax. Szeroki zakres akcesoriów mechanicznych i elektrycznych uzupełnia ofertę urządzeń ABB SACE LTT.

Wyłączniki i akcesoria są zgodne z następującymi głównymi normami międzynarodowymi:

  • IEC60947,
  • UL1066.
Select region / language