SACE Tmax VF i Emax VF
Firma ABB zawsze przywiązywała szczególną uwagę do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i stale współpracując z największymi producentami turbin wiatrowych, wcześniej od innych przewidziała potrzebę ochrony instalacji pracujących ze zmienną częstotliwością.
Urządzenia SACE firmy ABB to innowacyjne rozwiązanie do ochrony instalacji pracujących ze zmienną częstotliwością, do zastosowań w sektorach energetyki wiatrowej, mini elektrowni wodnych, energii fal i sieci trakcyjnych. Urządzenia SACE firmy ABB po raz kolejny wyprzedzają trendy i jako pierwsze na rynku są dostarczane z wyłącznikami dla zakresu częstotliwości od 1 do 200 Hz.
Do głównych zalet tej nowej serii wyłączników do zastosowań przy zmiennej częstotliwości należą:
- optymalna ochrona generatorów i użytkowników przed przeciążeniem i zwarciem dla całego zakresu częstotliwości od 1 do 200 Hz;
- zgodność ze wszystkimi typami generatorów, dzięki dużemu napięciu znamionowemu wyłączników (do 1000 V);
- standardowa konstrukcja rozdzielni i zoptymalizowane zarządzanie zapasami dzięki podwójnemu oznakowaniu wyłączników IEC/UL.