SACE Tmax T
Pełna oferta wyłączników kompaktowych do 3200 A.
Linia produktów Tmax obejmuje zróżnicowane modele do różnych aplikacji: od 320 A do 3200 A. Wszystkie wyłączniki, zarówno trzy-, jak i czterobiegunowe, są dostępne w wersji stacjonarnej; rozmiary T4 i T5 — w wersji wtykowej — a rozmiary T4, T5, T6 i T7 również w wersji wysuwnej.
- Wysoka zdolność wyłączania i niewielki rozmiar
Gwarantowana wysoka wytrzymałość zwarciowa przy różnych napięciach bez zwiększania wymiarów.
- Elastyczność zastosowań
Termomagnetyczne i elektroniczne wyzwalacze mogą być używane w aplikacjach AC/DC lub tylko AC. Możliwa jest wymiana wyzwalaczy bezwymiany części wyłączającej dzięki czemu instalacja może być modyfikowana tańszym kosztem.
- Zaawansowana ochrona
Pełny zakres wyzwalaczy elektronicznych do różnych poziomów zabezpieczeń włącznie z zapewnieniem selektywności dzięki algorytmowi szybkiej detekcji.