SACE Tmax 1000 V DC i 1150 V AC
Do zastosowań przy napięciu do 1000 V DC / 1150 V AC
W ostatnich latach w zakładach przemysłowych można zauważyć wzrost zapotrzebowania na wysokie napięcie robocze. Dział ABB SACE zawsze koncentruje się na coraz bardziej wymagających zastosowaniach, dzięki czemu klienci firmy ABB mogą znaleźć niezawodne rozwiązania dostosowane do własnych potrzeb.
Wyłączniki SACE Tmax T4, T5 i T6 do zastosowań w warunkach prądu stałego o wartości do 1000 V lub prądu przemiennego do 1150 V to odpowiedź na takiego typu zapotrzebowania. Najczęściej wyłączniki te stosowane są w instalacjach górniczych, drogowych oraz w tunelach kolejowych, a także w elektrycznych środkach transportu i wszelkiego rodzaju instalacjach przemysłowych.
Wyłączniki kompaktowe SACE Tmax osiągają najlepsze wyniki pod względem zdolności wyłączania w instalacjach niskonapięciowych przy napięciach 1000 V DC i 1150 V AC. Z tego powodu wyłączniki SACE Tmax T4, T5 i T6 są szeroko stosowane w podziemnych zakładach górniczych na całym świecie. Wyłączniki Tmax dostępne są wraz z szeroką gamą wyzwalaczy termomagnetycznych i elektronicznych:
- TMD: regulowany próg termiczny i stały próg magnetyczny;
- TMA: regulowane progi termiczne i magnetyczne;
- moduły PR221DS, PR222DS/P wyposażone w funkcje zabezpieczające przed przeciążeniem, zwarciem i zwarciem doziemnym;
- moduł PR222DS/PD ma również zintegrowaną funkcję dialogową Modbus RTU;
- moduł PR222MP przeznaczony specjalnie do ochrony silnika.
Wyłączniki SACE Tmax do zastosowań przy napięciu do 1000 V DC / 1150 V AC mają te same wymiary i są tak samo kompaktowe jak produkty z serii standardowej. Ponadto gwarantujemy dostępność wyłączników w wersji zabudowanej na stałe, wtykowej i wysuwnej oraz kompatybilność z osprzętem z serii standardowej