Global site

SACE Tmax T — IEC

Tmax to kompletna seria kompaktowych wyłączników obejmujących zastosowania od 320 A do 3200 A

Tmax, T4, T5 i T6 to kompaktowe wyłączniki o najlepszym stosunku wydajność/rozmiar na rynku. T4 i T5 gwarantują prąd wyłączany do 200 kA przy 415 V i 80 kA przy 690 V.
T4, T5 i T6 mają taką samą głębokość, co ułatwia ich umieszczanie w polach rozdzielni, oraz standardowy i zunifikowany zestaw akcesoriów.
Ponadto uzupełniają one zakres zastosowań do 1150 V dla prądu przemiennego i 1000 V dla prądu stałego.

Wyłącznik Tmax T7 jest dostępny w dwóch wersjach z dźwignią  ręcznego załączania lub wersji przystosowanej do zabudowy napędu silnikowego.Wyłączniki z tej serii można montować zarówno pionowo, jak i poziomo, nawet w wersji wysuwnej. W zależności od wymagań instalacji dostępnych jest wiele rodzajów zabezpieczęń z mikroprzełącznikami i wyświetlaczami LCD.

Wyłącznik Tmax T8 obejmuje rozmiary ramy 2000 A, 2500 A i 3200 A z dwiema wartościami prądu zwarciowego: 85 kA i 130 kA przy 415 V. Jest on wyposażony w te same elektroniczne układy wyzwalaczy co Tmax T7, gwarantuje więc wyjątkowo wysokie wydajności spełniające wszystkie wymagania instalacji. Wyłączniki mają wymiary odpowiadające oferowanej wydajności i są standardowo dostarczane z zaciskami przednimi  aż do 2500 A, zaś wersja 3200 A jest zawsze dostarczana z zaciskami  tylnymi pionowymi.