Nowe zasilacze CP-C.1 - wysoka sprawność i małe wymiary
Wysokosprawne zasilacze impulsowe firmy ABB
Zasilacz impulsowy CP-C.1 jest jednym z najbardziej zaawansowanych i wysokosprawnych zasilaczy ABB. Dzięki wysokiej sprawności, dużej niezawodności i innowacyjnym funkcjom zasilacz nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle. Zasilacze te dysponują wbudowaną rezerwą mocy na poziomie 50% i działają z wydajnością do 94%. Wyposażone są w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz aktywną korekcję współczynnika mocy. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego AC i DC oraz atestom pozwalającym na użytkowanie na całym świecie zasilacze CP-C.1 są preferowanym rozwiązaniem do profesjonalnych zastosowań w instalacjach prądu stałego. Moc pod kontrolą.
Główne korzyści
- Rezerwa mocy oraz przełączanie wysokich prądów szczytowych pozwala na utrzymanie pracy ważnych aplikacji
- Wysoka sprawność osiągająca wartość do 94% zapewnia obniżenie poboru energii, a co za tym idzie oszczędności finansowe. Pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń bez ryzyka przegrzania elementów
- Niezawodna praca w najtrudniejszych warunkach dzięki wysokiej odporności na skrajne wartości temperatur otoczenia
- Dodatkowy moduł rezerwowy zasilacza CP-C.1-A-RU zapewnia rzeczywiste rezerwowanie zasilania
Główne cechy
- Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V DC
- Znamionowy prąd wyjściowy 5 A, 10 A, 20 A
- Znamionowa moc wyjściowa 120 W, 240 W, 480 W
- Wysoka sprawność do 94%
- Zakres temperatur otoczenia w trakcie pracy od -25 do +70°C
- Swobodne chłodzenie konwekcyjne (brak chłodzenia wymuszonego z użyciem wentylatorów)