Seria CP-B
Urządzenia buforujące oparte na ultrakondensatorach
Firma ABB oferuje innowacyjny i bezobsługowy bufor chroniący przed zanikiem napięcia 24 V DC.
Główne korzyści
- Bezobsługowe: wykorzystuje najnowszą technologię ultra-kondensatora zamiast akumulatorów
- Brak głębokich wyładowań
- Odporne na działanie wysokich temperatur
Cechy charakterystyczne
- Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC
- Prąd znamionowy 3 A DC, 10 A DC, 20 A DC
- Możliwość rozszerzenia o moduł CP-B EXT.2
- Diodowe wskaźniki stanu
- Wysoka wydajność wynosząca ponad 90%