Seria CP-D
Zasilacze do paneli dystrybucyjnych
Seria zasilaczy CP-D w konstrukcji MDRC (elementy montowane na szyny DIN) pasuje do wszystkich domowych instalacji i paneli dystrybucyjnych.
Główne korzyści
- Dzięki szerokości w zakresie od 18 do 90 mm zasilacze idealnie nadają się do montażu w panelach dystrybucyjnych
- Optymalizacja do globalnych zastosowań: źródła zasilania CP-D mogą pracować pod napięciem 90–264 V AC lub 120–375 V DC
- Stale regulowane napięcie wyjściowe (CP-D > 10 W). Napięcie można optymalnie dostosować do danego zastosowania, np. przez kompensację spadku napięcia spowodowanego dużą długością linii.
Cechy charakterystyczne
- Napięcia wyjściowe 12 i 24 V DC
- Natężenia prądu wyjściowego: 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A
- Zakres mocy 10 W, 30 W, 60 W, 100 W
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 100–240 V AC (90–264 V AC, 120–375 V DC)
- Wysoka wydajność do 89%
- Niskie rozproszenie mocy i niskie nagrzewanie się