Seria CP-E
Ekonomiczne źródła zasilania do dowolnego zastosowania
Seria CP-E oferuje wzbogaconą funkcjonalność, przy czym liczba typów urządzeń jest mniejsza. Teraz wszystkie zasilacze mogą pracować w temperaturze otoczenia do +70°C.
Główne korzyści
- Urządzenia 24 V, o mocy większej od 18 W serii CP-E posiadają wyjście/styk do monitorowania napięcia wyjściowego i zdalnej diagnostyki.
- Optymalizacja do globalnych zastosowań: źródła zasilania CP-E mogą pracować w szerokim zakresie napięcia AC lub DC.
- Stale regulowane napięcie wyjściowe Dlatego można je optymalnie dostosować do danego zastosowania, np. przez kompensację spadku napięcia spowodowanego dużą długością linii.
- W celu odsprzężenia zasilaczy pracujących równolegle pod napięciem równym lub niższym od 40 V stosuje się udostępnione moduły redundancji w celu osiągnięcia realnej redundancji
Cechy charakterystyczne
- Regulowane napięcia wyjściowe 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
- Natężenia prądu wyjściowego: 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
- Zakres mocy 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
- Wysoka wydajność do 90%
- Niskie rozproszenie mocy i niskie nagrzewanie się
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy -40...+70 °C