Seria CP-T

Zasilacze 3-fazowe

Zasilacze 3-fazowe serii CP-T to wysokiej klasy urządzenia z rodziny zasilaczy firmy ABB.  Nowa seria idealnie uzupełnia istniejącą ofertę produktów i rozszerza całą serię pod względem konstrukcji i funkcjonalności.

Główne korzyści

  • Monitorowanie funkcji i diagnostyka
  • Stosowane w systemach zasilanych 340–575 V AC lub 480–820 V DC
  • Stale regulowane napięcie wyjściowe Dlatego można je optymalnie dostosować do danego zastosowania, np. przez kompensację spadku napięcia spowodowanego dużą długością linii

Cechy charakterystyczne

  • Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V, 48 V DC
  • Znamionowy prąd wyjściowy 5 A, 10 A, 20 A, 40 A
  • Znamionowa moc wyjściowa 120 W, 240 W, 480 W, 960 W
  • Wydajność standardowa 93 %
  • Zakres temperatury otoczenia podczas pracy -40...+70 °C 1)
  • Swobodne chłodzenie (bez wymuszonego chłodzenia wentylatorami)

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language