Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Produkty niskiego napięcia dla przemysłu spożywczego

Wysokiej jakości produkty odpowiadające za kluczowe aspekty procesu przetwarzania w branży spożywczej

Znamy wyzwania, przed jakimi stają nasi klienci zajmujący się przetwórstwem spożywczym i produkcją napojów. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań elektrycznych ukierunkowanych na najważniejsze kwestie związane z każdym aspektem działania instalacji klienta, który dzięki temu może skoncentrować się na ciągłości pracy swojego zakładu, związanych z tym kosztach, jakości, elastyczności, bezpieczeństwie i zgodności z przepisami w całym cyklu produkcyjnym. Rodzina naszych produktów niskiego napięcia spełnia określone kryteria dotyczące przetwarzania żywności oraz zapewnia odpowiednią jakość i bezawaryjność instalacji elektrycznych na każdym etapie procesu — od odbioru surowców do wysyłki gotowych towarów.

Polecane

Wyzwanie i zaangażowanie

Jako że nowy sprzęt do przetwarzania żywności wyposażony w złożone i czułe instalacje elektryczne, elementy sterujące i układy automatyki stale zastępuje sprzęt starszej generacji, wydatki na konserwację, naprawy i materiały eksploatacyjne ciągle rosną, podobnie jak ilość czasu przeznaczanego na konserwację oraz koszty pomocy technicznej i energii.

Instalacje elektryczne w zakładach przetwórczych muszą być przystosowane do pracy w trybie ciągłym, gdyż koszty wyłączenia mogą stanowić równowartość zarówno kilkuminutowej, jak i kilkudniowej produkcji w przypadku konieczności utylizacji produktów.

  • Aby zwiększyć wydajność produkcyjną i bezpieczeństwo żywności, sprzęt do przetwarzania należy projektować w taki sposób, aby jego wymiary umożliwiały odprowadzanie zanieczyszczeń i ułatwiały czyszczenie, nawet w trudnym i wymagającym środowisku pracy
  • Służby sanitarne i sprzątające w zakładach często korzystają z myjek wysokociśnieniowych ze żrącymi roztworami chemicznymi, które skracają czas eksploatacji maszyn i ich osprzętu. Należy wówczas używać materiałów odpornych na korozję i pokrytych powłoką antykorozyjną
  • Ze względu na wymagania obowiązujące w branży przetwórstwa żywności instalacje często muszą być przystosowane do pracy w ekstremalnych temperaturach. Cykle termiczne na linii, na której wyrób wędruje z pieca wprost do zamrażarki mogą powodować problemy z niezawodnością
  • Krótsze cykle przygotowania produktów, mniejsze partie, krótkie terminy ważności i częstsze zmiany typów produktów wymagają dodawania nowych rozwiązań z zakresu automatyki w celu sprawniejszego przetwarzania żywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji i przyspieszaniu dostarczania produktów do klientów

Rozwiązania

Główne produkty

Loading documents

Oferta powiązana