Wyłączniki instalacyjne S200
Gama zaprojektowana w celu zapewnienia wydajności i ochrony
Seria S200 została zaprojektowana do ochrony instalacji przed przeciążeniami i zwarciami, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach pracy. Nasza szeroka oferta obejmuje rozwiązania dla wielu różnych zastosowań, zarówno domowych, małych komercyjnych, jak i przemysłowych. Dzięki zatwierdzeniom zgodnym z większością głównych norm może być stosowany w instalacjach na całym świecie. Ponadto seria S200 jest w pełni kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów i jest zgodna z normami EN 60898-1 oraz EN 60947-2.

Główne korzyści

Wszechstronność - szeroki zakres odpowiedni do różnych zastosowań i segmentów

Globalna dostępność dzięki normom i atestom

Możliwość rozbudowy dzięki szerokiej gamie akcesoriów

Zgodność z deklaracją środowiskową PEP ecopassport®
Główne cechy
- Podwójny zacisk do oddzielnego zasilania szyny zbiorczej i przewodu
- IP20 - bezpieczeństwo palców
- Łatwa identyfikacja produktu i wysoce odporne znakowanie laserowe
- Oszczędność czasu - wszystkie ważne dane dostępne od razu
- Szybka identyfikacja dzięki laserowemu znakowaniu EAN
- Wskazanie pozycji styku
- Śruby mocujące - nie zgub tego, co dla Ciebie ważne
- Szeroka gama akcesoriów pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie zastosowań

Szczegóły produktu
Wskazanie położenia styku
Wszystkie wyłączniki MCB System pro M compact® są wyposażone we wskaźnik położenia styku (CPI) na przełączniku. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować, czy MCB znajduje się w pozycji ON, czy OFF, co umożliwia łatwą i bezpieczną konserwację.


Atesty nadrukowane na kopule
Wyłączniki różnicowoprądowe S 200 są zgodne z normami IEC/EN 60898-1 i IEC/EN 60947-2 oraz posiadają wszystkie odpowiednie oznaczenia homologacyjne dla każdego rynku i segmentu, do którego są przeznaczone. Oznaczenia certyfikacyjne są również nadrukowane na kopule MCB. Dzięki temu oznaczenia są widoczne również w pozycji zamontowanej. W przypadku procedury kontroli i odbioru - oznaczenia certyfikacyjne widoczne na zamontowanych urządzeniach na kopule.
Materiał obudowy
Stosując najnowocześniejszy materiał obudowy, ABB dba o środowisko naturalne. Dzięki najnowszej generacji tworzyw termoplastycznych możliwy jest recykling MCB - w szczególności termoplastyczny materiał obudowy może być ponownie wykorzystany. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji tworzyw termoplastycznych poprawiono stabilność materiałową wszystkich MCB System pro M compact®. S200 są w 100% wolne od halogenów - nie zanieczyszczają środowiska.


Druk laserowy
Wszystkie nadruki na wyłącznikach MCB S 200 i S 200 M, takie jak atesty na kopule i oznaczenie produktu, są drukowane laserowo. Nadruk laserowy zapewnia odporne na tarcie, zarysowania i rozpuszczalniki oznaczenia na wyłącznikach MCB. Łatwa identyfikacja produktów w przypadku konserwacji lub wymiany dzięki bezpiecznemu nadrukowi laserowemu.
P 20 - zaciski bezpieczne dla palców
MCB System pro M compact® są wyposażone w podwójne zaciski cylindryczne 35 mm² + 10 mm², sprawdzoną i niezawodną technologię - zaprojektowaną do zaawansowanych zastosowań przemysłowych. Okablowanie krzyżowe można łatwo wykonać, wkładając szyny zbiorcze System pro M compact® do tylnej części zacisku, a następnie przewody wejściowe do przedniej części zacisku.
