Retrofit APU i DS do wyłączników APENY

Aby przedłużyć żywotność Twoich rozdzielnic, ABB oferuje rozwiązanie pozwalające zastąpić stary powietrzny wyłącznik produkcji APENA wyprodukowany w Bielsku-Białej typu APU i DS nowoczesnym, spełniającym wszystkie współczesne wymogi wyłącznikiem EntelliGuard.


Retrofity firmy ABB zostały zaprojektowane przy współpracy konstruktorów wyłączników APU, M-Pact i EntelliGuard, co czyni je idealnie dopasowanymi do adaptacji wraz z nowym wyłącznikiem w miejsce APU i DS zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. Retrofity stanowią element pośredniczący pomiędzy nowym wyłącznikiem a szynami rozdzielnicy, co powoduje, iż żadna część zużytego wyłącznika nie zostaje w rozdzielnicy.


Zalety Retrofitów ABB:

  • Brak ingerencji w oszynowanie – prosty montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi;
  • Wymiana wyłącznika powietrznego APU na nowy wyłącznik powietrzny EntelliGuard;
  • Projekt w oparciu o oryginalną dokumentację APENY;
  • Najnowsza technologia wyłączników powietrznych;
  • Minimalny czas przestoju;
  • Pełna oferta usług wymiany wyłączników „pod klucz”.

Zakres produktów:
  • Rozwiązania dla wyłączników APU 30 i APU 50
  • APU 30/400 do 1000A stacjonarne i wysuwne – z zastosowaniem wyłączników EntelliGuard G i L
  • APU 50/1000 do 2500A stacjonarne i wysuwne – z zastosowaniem wyłączników EntelliGuard G
  • Rozwiązania dla wyłączników DS
  • DS 416, DS 420, DS 425 i DS 625 stacjonarne i wysuwne z zastosowaniem wyłączników EntelliGuard G

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language