Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

TwinLine

Istotne osiągnięcie na polu współczesnej dystrybucji energii


System TwinLine stanowi wzorzec w obszarze współczesnej dystrybucji energii.   System TwinLine został przetestowany zgodnie z normami IEC 61439 i DIN EN 61439 część 1, 2 i 3. System obejmuje naściennie i wolnostojące szafki przeznaczone rozdzielnic elektrycznych i zaprojektowano go głównie z myślą o zachowaniu ciągłości. Szafki systemu łączą wysoki stopień ochrony i łatwość instalacji, a mnogość dostępnych opcji pozwala spełnić wszystkie wymogi w miejscu montażu. Jest to również rozwiązanie inteligentne, ponieważ w połączeniu z modułami CombiLine-M produkty TwinLine oferują nieograniczone możliwości konfiguracji wewnętrznej.

Główne korzyści

  • Oferta obejmująca 424 typów szafek (naściennych i wolnostojących) ― produkty TwinLine przygotowano z myślą o różnych typach instalacji
  • Uproszczony system akcesoriów ― niższy poziom zapasów i krótszy czas realizacji
  • Innowacyjne przepusty kablowe  ― montaż bez narzędzi i nawet 84% więcej miejsca  na kable 
  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki prostej w rozbudowie (w pionie i w poziomie) szafek TwinLine
  • Innowacyjne opakowanie ― optymalna ochrona podczas montażu oraz możliwość ponownego użycia na potrzeby dalszego transportu
  • Szybki i prosty montaż wszystkich wewnętrznych komponentów

Cechy charakterystyczne

  • Maks. prąd znamionowy (In): 850 A
  • Obie klasy ochronności: I (do uziemienia) oraz II (podwójna izolacja)   
  • Stopień ochrony IP: IP55 z drzwiami i IP30 bez drzwi
  • Zgodność z normą IEC 61439-1, -2 i -3
  • Optymalna dostępność i prosta instalacja dzięki 180-stopniowemu kątowi otwarcia drzwi
  • Możliwość montażu modułów CombiLine-M, płyt montażowych lub zestawów kombinowanych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka Produktów
Dokumentacja
Loading documents