SACE EMAX 3

SOLVING WHAT'S NEXT.


Tutustu ilmakatkaisijateknologian terävimpään kehitykseen. ABB SACE Emax 3 on suunniteltu tekemään sähkönjakelujärjestelmistä entistä mukautuvampia, luotettavampia ja turvallisempia.

Miksi SACE Emax 3?

SACE Emax 3 on suunniteltu integroitumaan saumattomasti järjestelmiin ja laitteisiin. Se kehittyy muuttuvien tarpeiden mukaan tarjoamalla skaalautuvia ratkaisuja ja päivityksiä tulevaisuuden vaatimuksiin.

Emax 3 on kehitetty maksimoimaan käyttöaika. Kriittisten toimintojen keskeytymätön toiminta varmistetaan kattavilla anturiominaisuuksilla sekä tehokkailla virran ja käyttöomaisuuden hallintastrategioilla.

Nykypäivän ympäristössä turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Emax 3 täyttääkin korkeimmat kyberturvallisuusstandardit. Se suojaa tietosi ja maksimoi samalla sekä ihmisten että omaisuuden turvallisuuden.

Tärkeimmät ominaisuudet

Järjestelmäintegraatio


SACE Emax 3:n avulla voidaan toimintoja mukauttaa joustavasti muuttuviin tarpeisiin::


  • Täydellinen päivitettävyys Ekip Aware -ohjelmistolla
  • Optimoitu tiedonsiirtoarkkitehtuuri
  • Yhteensopivuus taaksepäin

Sähkön laatu


SACE Emax 3:n vahvuuksiin kuuluu poikkeuksellinen suorituskyky mittausominaisuuksissa ja sähkönlaadun seurannassa:


  • 0.5 % prosentin tarkkuus pätötehon ja energian osalta
  • Integroitu verkkoanalysaattori
  • o Parannetut lokitiedotEnhanced

Käyttöomaisuuden hallinta


SACE Emax 3 seuraa keskeisiä kuntoindikaattoreita ja tuottaa tarkat ennusteet huollon tarpeesta:


  • Lämpötilan valvonta
  • Kehittynyt diagnostiikka
  • Anturien lisävarusteet
  • Ennakoiva kunnossapito

Tehon hallinta



SACE Emax 3:n vahvuuksiin kuuluu poikkeuksellinen suorituskyky mittausominaisuuksissa ja sähkönlaadun seurannassa: SACE Emax 3 on innovatiivinen ja joustava, joten sen toiminta perustuu eri laitteisiin hajautettuun älyyn. Siinä ei tarvita ulkoisia ohjaimia monimutkaisten usean lähteen jakelujärjestelmien tehokkaassa suunnittelussa ja hallinnassa.

Kyberturvallisuus


Turvallisuuden merkitys nykyaikaisissa sähköjärjestelmissä on varmistettu Emax 3:ssa. Siinä on ylimääräisiä suojaustasoja palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi:


  • IEC 62443-4-2 Suojaustaso 2
  • Parannettu pääsynvalvonta

Laajennettu suojaus


SACE Emax 3:ssa katkaisijat on suojattu kattavammin kuin aiemmissa sukupolvissa:


  • Integroitu valokaarisuojaus
  • Kauko-ohjattavat ulosvetolaitteet
  • o Näppäinlukituksen ja riippulukkojen redundanssi

Kohokohdat ja uutiset

SACE Emax 3 -ilmakatkaisija esiteltiin Merdeka 118 -rakennuksessa Kuala Lumpurissa

Malesian sydämestä koko maailmaan: SACE Emax 3 määrittelee energiaturvallisuuden uudelleen entistä suuremmalla älykkyydellä, ennakoivalla kunnossapidolla ja ylivertaisella toiminnan tehokkuudella.

ABB ratkaisee huomisen haasteet, jotta asiakkaat ovat valmiita niihin jo tänään.

 

Tarkempia tietoja

background background

Haluatko ottaa yhteyttä?


Kerro meille, miten voimme auttaa. Jos sinulla on kysyttävää SACE Emax 3:sta, ota meihin yhteyttä.

Edustajamme auttavat mielellään!

Ota yhteyttä