Indulux

Industriell & Design


Robuste Eleganz im Industriedesign

  • Einfache Installation | Flexibel bei Montage und Verkabelung
  • Zuverlässig unter extremen Bedingungen | Staub- und wasserdichte Edelstahllösung (IP68)
  • Zeitersparnis | Schnelle Wartung durch Einschubmodul

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-004-Insulation-classII  ABB-Kaufel-EML-004-led  ABB-VanLien-021-IP68  ABB-EML-018-IK10  ABB-Kaufel-EML-014-viewing-distance-18  ABB-EML-029-3-hours-anatomy

Our Offering

Additional information

Videos

Select region / language