Vantagens

Com base na mais recente tecnologia, o Welcome oferece a combinação perfeita de flexibilidade, conforto e estilo. A instalação e utilização de sistemas de comunicação tornou-se fácil e confortável graças ao Welcome. Com sua ampla gama de soluções, o Welcome aceita de forma rápida e flexível os requisitos mais exigentes de um projeto.

Conforto

Graças ao seu design intuitivo, a utilização de estações de exterior e estações interiores é possível sem maiores explicações, graças aos seus botões facilmente identificáveis.

 

Simplicidade

Um bom design não é apenas aparência; Também está relacionado à funcionalidade. Os sistemas de comunicação Welcome são projetados com um estilo moderno e elegante. Simultaneamente, o sistema é fácil de implementar com várias opções. O Welcome pode facilmente adaptar-se em instalações prontas ou ser instalado em novas construções. A sua fácil inicialização e seu design universal criam uma atmosfera de conforto, harmonia e estilo.

 

Segurança

Sinta-se livre e seguro ao mesmo tempo. O Welcome oferece a segurança necessária para cada tipo de edifício. Ao equipar as casas com estações de exterior robustas e confiáveis, você estará livre para incluir diferentes pontos de controlo de acesso, vigilância com câmaras analógicas e muito mais.

 

Flexibilidade

A magia de fazer um único produto comportar-se como vários, reside em seus componentes modulares. O sistema de comunicação Welcome segue um princípio de design simples: modular e com o menor número de componentes possível.

 

Informação do sistema

Select region / language