Vantagens

advantages_header_1183x353

Inúmeras vantagens. O Free@home® combina todas as funções convenientes da automação residencial sendo um sistema fácil de entender. O comissionamento é simples, portanto requer menos esforço e envolve menos horas de trabalho.

Cómodo e fácil de utilizar


comfort-user-friendly_292x196O Free@home® facilita o dia-a-dia. Com o Free@home pode controlar a casa como sempre e de uma maneira mais prática: com Smartphone, Tablet ou computador. Seja por pulsação ou controlo de voz. Estores, luzes, aquecimento, ar condicionado ou o sistema de comunicação Welcome podem ser controlados individualmente ou em conjunto. Pode levantar as cortinas, ligar as luzes da casa de banho com o toque de um botão na cama - ou então pode desligar todos os dispositivos da casa pressionando um botão ao sair de casa. Extremamente confortável, energeticamente eficiente. A configuração dos cenários não poderia ser mais fácil - adapta-se a qualquer ambiente e situação.

Tudo é possível


A App foi desenvolvida especificamente para o Free@home®. Pode ser usado em Smartphones e Tablets com os sistemas operacionais mais comuns iOS e Android. Não é necessário mais software. Graças a este aplicativo, a configuração e uso do Free@home é tão fácil quanto navegar na internet. Com um computador ou tablet, você pode fazer configurações e ajustes - com um HTML5, independentemente da plataforma. O acesso global ao sistema Free@home é especialmente conveniente através da plataforma myABB LivingSpace. Isso permite que controle e veja o estado de sua casa - não importa onde quer que esteja.
devices_785x268

Grátis e fléxivel

ipad_292x196As funções são totalmente personalizáveis de acordo com suas necessidades. Todas as configurações podem ser alteradas posteriormente graças à App. Isso permite que o sistema se adapte às alterações feitas em casa. Pode escolher o design dos botões de acordo com suas preferências. Pode escolher entre várias séries de interruptores Niessen para colocar os sensores. As tampas da série Niessen válidas para Free@home são compatíveis com outros acessórios.

 

Mais informações do sistema

Select region / language