A oferta inclui versões em diferentes cores (preto/branco) e, também com loop indutivo (opcional)
Principais vantagens
- Estação interior fina com auricular.
- Pode adicionar botões extras para o intercomunicador, chamar a portaria, desbloquear uma porta extra, etc.
- Desvio de chamadas para vizinhos ou para a receção.
- Silenciar um ou todos os monitores do piso.
- A lista negra é utilizada para prevenir chamadas não desejadas de outros apartamentos.
Características principais
- Monitor de 4.3" com 6 botões.
- Podem ser arquivadas até 25 imagens.
- Cria uma senha para a abertura da porta
- Desbloqueio automático até 2 intervalos de tempo.
- Arranque fácil usando jumpers.
- Montagem de superfície ou mesa.