Elementos de deteção e sinalização

Fiável, fácil de selecionar e instalar


Os dispositivos de deteção e sinalização da ABB são projetados para total fiabilidade. Os produtos são testados a extremos e comprovados nos ambientes mais difíceis. O design inovador simplifica todo o processo, desde a seleção até a instalação.
Recintos, torres de sinalização e sinalização completam o portefólio.

Principais benefícios

  • Aumente o seu tempo de atividade com produtos projetados que oferecem fiabilidade total
  • Longa vida útil graças aos contatos de limpeza automática
  • Selecione a linha modular e obtenha produtos flexíveis e ajustáveis para atender às suas necessidades exatas
  • Economize até 30% de tempo de instalação com encaixe exclusivo sem ferramentas em componentes com alcance modular
  • A linha compacta oferece produtos IP66, IP67 e IP69K extremamente confiáveis em apenas um código de pedido, simplificando o pedido e a administração
  • Reduza o tamanho da sua instalação com uma gama compacta
     

    Principais características

    • Uma grande variedade de operadores, molduras e acessórios
    • Ampla gama de LEDs cobrindo todas as necessidades
    • Alta durabilidade mecânica até 10 milhões de operações
    • Altas classificações elétricas AC 15: 6 A a 230 V
    • Produtos disponíveis mundialmente pela ABB
    1SFC151419V0001 Core Offering group cover

    Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

    Destaques

    Produtos e documentos

    Produtos relacionados

    Select region / language