Componentes modulares em calha DIN - MDRCs

Tudo o que você precisa para completar sua instalação de baixa tensão


MDRC é uma gama de componentes que fornece todas as funções para completar a oferta de um quadro elétrico para proteção de linha e proteção de corrente residual, como medição, controle e comando.

São ligados uma calha D(IN standard com um clique.


Principais benefícios

  • Deixe o sistema pro M compact® ser um sistema real: o MDRC permite melhorar o desempenho dos seus MDBs e SDBs a qualquer momento em que os dispositivos são agrupados

  • Qualidade incomparável da ABB: A qualidade da ABB em todas as funções dos painéis de distribuição, de residencial a industrial, de proteção de linha a funções auxiliares

  • Substitua sem arrependimentos: uma gama especializada de dispositivos e a melhor documentação técnica, para fazer um painel 100% ABB 

  • Veja e sinta: o painel terá a mesma cor!


Principais características

  • Ampla gama de correntes, tensão e potência para cumprir todos os requisitos de integração

  • A largura de cada dispositivo é múltipla do módulo DIN standard 17,5 mm a 18 mm

  • Ampla gama de acessórios para sinalização, comunicação e acoplamento

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

 

Gama de produtos

Dispositivo de proteção e relés

Dispositivos de comando e sinalização para calha DIN

Controlo e automação

digital time switches
For individual time control
Digital time switches
treppenlicht-zeitschalter_web
Easy control of loads, circuits and other devices
Staircase timers
daemmerungsschalter_web
Sheds light on the dark side
Twilight switch
temperaturregler_web5
Always the right temperature
Temperature controller
vorrangschalter_web
Switch between users
Priority switch

 

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos
Select region / language