Interruptores diferenciais

A proteção definitiva para as pessoas e equipamentos


Os interruptores diferenciais protegem pessoas e equipamentos contra o risco de incêndio. Uma gama completa que abrange todas as aplicações nos segmentos residencial, terciário e industrial. A ABB oferece todos os tipos de chaves diferenciais que atendem aos padrões internacionais da IEC: comutadores diferenciais puros, chaves diferenciais combinadas, dispositivos diferenciais adaptativos, trilhos DIN e relés diferenciais do painel frontal.
 

Principais vantagens

  • Elevada qualidade.
  • Gama completa.
  • Gama universal.

    Características principais

    • Elevadas classes de imunização AC, A, B e AP-R disponíveis.
    • Correntes nominais até 125 A: correntes mais elevadas podem ser obtidas usando relés diferenciais.
    • Todas as sensibilidades disponíveis, de 10 mA a 1A.

    Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

     

    Destaques

     

    Gama de produtos

     

    Select region / language