Arc Guard TVOC-2 

Segurança para seus recursos mais valiosos

O Arc Guard TVOC-2 baseia-se no projeto TVOC e oferece monitorização de arco inigualável. Com mais de 35 anos de experiência, o Arc Guard System ™ tornou-se um standard do setor em vários mercados importantes, ajudando a proteger funcionários e empresas em todo o mundo. O TVOC-2 é um sistema de detecção óptica que, juntamente com um disjuntor externo, pode limitar os danos causados ao pessoal e ao equipamento em caso de acidente em arco.

Principais benefícios

  • Maior segurança para pessoal e equipamentos
  • Minimiza o tempo de inatividade após o acidente de arco ter ocorrido
  • Interface de fácil leitura torna a leitura de informações de status rápida e fácil
  • Menu de inicialização simples acelera instalação e configuração
  • Pode ser facilmente expandido até 30 sensores para aumentar a cobertura do quadro de um único TVOC-2
  • Nenhuma calibração necessária garante uma função confiável e instalação rápida.

 

Principais características

  • Montagem em calha DIN ou por parafuso
  • Teclado removível com exibição de texto completo (pode até mesmo lidar com duas IHMs)
  • SIL-2 certificada de acordo com IEC 61508 e IEC 62061 garante uma função extremamente confiável
  • Tensão de alimentação nominal: 100-240 V CA e 100-250 V CC. Também está disponível em 24-48 V CC
  • Protocolo de comunicação Modbus RTU.
1SFC170005V0002 Arc Guard TVOC-2 and Com module._Master mirror+fibre1

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

Destaques

Mais informação

Produtos relacionados

Produtos e documentos

Navegador do produto
Documentos
Explore TVOC-2 (3D view)
Loading documents

TVOC-2


The Arc Guard TVOC-2 can be DIN-rail or screw mounted. 

Factory calibration reduces installation time and risk of faulty calibrations done on site. 

To the right you can spin the TVOC-2 around to see how it looks.

 

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos
Select region / language