Zenit estanque

Uma série que expande os seus campos de aplicação

Zenit estanco

A Zenit aumentou os seus campos de aplicação. Com a incorporação de caixas estanque de superfície, qualquer função Zenit pode ser instalada em espaços onde são necessários graus de proteção até IP40 ou IP55.

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

Mecanismos Zenit de superfície e de encastrar IP55

Zenit estanco.Interruptor conmutador
Interruptor comutador estanque
Zenit estanco.Base enchufe
Tomada Schuko estanque
Zenit estanco.Interruptor conmutador
Botão de pressão estanque
Interruptor_conmutador_estanco
Interruptor comutador estanque
Base_enchufe_schuko_estanco
Tomada Schuko estanque
Pulsador-estanco
Botão de pressão estanque

Marcos IP55

Marco-1-ventana-y-2-modulos
Marco 1 janela e 2 módulos
Marco-2-ventanas-y-4-modulos_2
Marco 2 janelas e 4 módulos
Marco-1-ventana-y-3-modulos
Marco 1 janela e 3 módulos

Caixas IP55

Caixa 2 módulos
Caixa 4 módulos
Caixa 6 módulos
Caixa 3 módulos

Caixas IP40

Caixa 2 módulos
Caixa 4 módulos
Caixa 6 módulos
Caixa 3 módulos

Mais informação

Pesquisador de produtos e documentos

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos
Select region / language