Uma série de interruptores de iluminação que oferece um design minimalista. Muito elegante e equilibrada. Materiais distintos como vidro, aço inoxidável, madeira de freixo ou opções mais modestas; tudo com garantia de qualidade. Um objeto de desejo, uma jóia para decorar os ambientes mais exclusivos. Sinta-se especial a cada dia, sinta o céu nas suas mãos com os interruptores da ABB.
Principais vantagens:
Principais características:
white glass
black glass
silver
soft white
soft black
stainless steel
gold
ash
natural wenge
Access the list of ecodesign products compliant with standard UNE-EN ISO 14006 in our Environmental Quality Management System
Com a série Sky pode dar um novo visual aos seus espaços, uma vez que se adapta perfeitamente a outras instalações da ABB. Agora é mais fácil instalar e renovar os seus espaços
Com apenas uma separação de 8,5 mm da parede, a Sky torna-se o interruptor com maior funcionalidade com uma menor profundidade. Com a Sky pode obter uma percepção da perfeição visual ao decorar qualquer habitação.
Com a Skymoon, consegue um toque de distinção que transforma a sua casa num espaço único. O seu design vanguardista foca toda a atenção na área mais atraente da sua casa ou empresa.
Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos
Encontre rapidamente um ABB channel partner