Uma opção muito versátil de soluções elegantes de iluminação de emergência e sinalização para aplicações de segurança e orientação.
Os pilotos de sinalização da ABB permitem a sinalização em locais públicos de rotas de evacuação para saídas em caso de emergência quando a iluminação geral desaparece. São projetados de acordo com a norma UNE 60598-2-22, cumprindo os requisitos particulares das luminárias para iluminação de emergência. Aplicável de acordo com os requisitos dos regulamentos RD 2816/82 (BOE 6/11/82), RD314 / 2006 e ITC-BT-28 do REBT 2002 para instalações de Concorrência Pública, como componente de iluminação de sinalização.
Principais vantagens
. Luzes de sinalização sinalizam as rotas de evacuação para as saídas em caso de emergência quando a iluminação geral desaparece. Projetado de acordo com a norma UNE 60598-2-22.
. Passe-espera sinaliza o passo ou a proibição através de uma luz verde ou vermelha, junto com um interruptor.
. Sinal conforme apropriado em todos os momentos
. Balizas autônomas, está equipado com uma bateria que garante a iluminação correta em caso de falta de fornecimento de energia elétrica ou quando ela cai abaixo de um determinado valor.
. Aplicação em habitação ou instalações de concorrência pública.
Características principais
. 230 V; 50HZ
. Iluminação LED
. Fluxo Luminoso> 2 lumens
. Piloto de farol com autonomia: três horas. Uma hora no máximo de iluminação e duas horas com menos iluminação. Bateria de Níquel Metal-Hidreto (Ni-MH), com impacto ambiental mínimo.