Sinalização e pilotos de balizagem Zenit

Proteção e orientação de pessoas com uma estética cuidadosa

Uma opção muito versátil que permite cobrir as necessidades de sinalização de todos os tipos.


Os pilotos de sinalização de Niessen permitem a sinalização em locais públicos de rotas de evacuação para saídas em caso de emergência quando a iluminação geral desaparece. Eles são projetados de acordo com a norma UNE 60598-2-22, cumprindo os requisitos particulares das luminárias para iluminação de emergência. Aplicável de acordo com os requisitos dos regulamentos RD 2816/82 (BOE 6/11/82), RD314 / 2006 e ITC-BT-28 do REBT 2002 para instalações de Concorrência Pública, como componente de iluminação de sinalização. 


interior_balizado_zenit
    Principais vantagens
    . Luzes de sinalização sinalizam as rotas de evacuação para as saídas em caso de emergência quando a iluminação geral desaparece. Projetado de acordo com a norma UNE 60598-2-22.
    . Passe-espera sinaliza o passo ou a proibição através de uma luz verde ou vermelha, junto com um interruptor.
    . Sinal conforme apropriado em todos os momentos
    . Balizas autónomas, está equipado com uma bateria que garante a iluminação correta em caso de falta de fornecimento de energia elétrica ou quando ela cai abaixo de um determinado valor.
    . Aplicação em habitação ou instalações de concorrência pública.

    Características principais
    . 230 V ~; 50HZ
    . Iluminação LED
    . Fluxo Luminoso> 2 lumens
    . Piloto de farol com autonomia: três horas. Uma hora no máximo de iluminação e duas horas com menos iluminação. Bateria de Níquel Metal-Hidreto (Ni-MH), com impacto ambiental mínimo.
Select region / language