Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

String combiners para sistemas fotovoltaicos solares

Uma solução plug&play para instalações solares

Num sistema fotovoltaico, os módulos são organizados em strings e campos, dependendo do tipo de inversor utilizado, da potência total e das características técnicas dos módulos.

A ABB oferece uma solução plug&play que acomoda não apenas o inversor, mas também os dispositivos de proteção de sobrecorrente, seccionadores e dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) numa caixa de solar combiners. Dependendo da aplicação, os combiners são equipados com dispositivos de monitorização para medir a corrente, a tensão e a temperatura, garantindo a disponibilidade das cordas e maximizando a geração. As caixas de string combiners formam subsistemas que podem ser padronizados de acordo com o número de strings, tensão e corrente nominal.

A ABB oferece diferentes gamas de produtos, cada uma dedicada a condições específicas de instalação com configurações típicas.

Bebefícios principais

  • Solar string combiners melhoram a segurança de painéis solares e toda a usina fotovoltaica
  • Solar combiner box, também chamada de quadro de distribuição CC, como solução plug&play montada em fábrica com o dispositivo de monitorização, seccionadores fusíveis, descarregadores de sobretensão, Interruptores-seccionadores
  • Disponibilidade global garantindo a entrega no local em qualquer parte do mundo
  • Seis tamanhos diferentes de quadros flexíveis para cobrir o alcance de até 32 strings


Principais caraterísticas 

  • Soluções de caixas combiners montadas de fábrica para todas as aplicações residenciais, comerciais e em escala de utilidade com um único stribg, ou até 32 strings em 1000V e 1500VDC; monitorização opcional
  • Solar string combiners são construídos com quadros exteriores termoplásticos Gemini devido a sua grande resistência mecânica
  • Proteção contra poeira, humidade do mar ou poderosos jatos de água, produtos químicos e altos raios UV graças às suas características mecânicas: IP66, IK10 e GWT 750 ° C
  • Características elétricas: isolamento duplo (Classe II), Ui / Ue: 1000V CC / 1500V D
  • Dependendo das condições do local, os quadros Gemini podem ser montados no chão ou na parede

 

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

 

Saiba mais

Day by DIN 3|2015

News and know-how for informed professionals

 

Produtos e documentação

Product browser
Documentation
Loading documents

 

Produtos relacionados

 

Informação adicional sobre energia solar

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos