System pro E  control

Comande e controle a sua tecnologia avançada

O System pro E control é a gama de estruturas metálicas da ABB para automação industrial e quadros de controlo que atendem a várias normas internacionais, como a IEC 62208 e a nova IEC 61439-1-2. Os seus desempenhos são os de referência de mercado: altos graus de proteção IP (de acordo com a IEC 60529) e IK (de acordo com a IEC 62262), que permitem a instalação na maioria dos ambientes industriais.

As estruturas IS2 são à prova de sísmos de acordo com a norma IEEE 693 e testadas contra vibrações.
Os seus elevados desempenhos mecânicos, a robustez e a capacidade de carga são a referência do mercado e permitem a instalação de máquinas, nas linhas de produção, no Centro de Controlo de Motores e em todas as aplicações típicas de 19" em rack.

A versão EM2 (Compatibilidade Eletromagnética) IS2 foi submetida a testes de eficiência de blindagem com sucesso de acordo com a Norma MIL STD 285: 1956.

A gama de quadros AM2 permite a construção de quadros elétricos para operação e controlo de projetos tecnológicos, abrangendo o segmento de mercado médio de quadros de automação em particular. Esses quadros monobloco (soldados) são adequados para a fabricação de quadros elétricos montados no chão, oferecendo inúmeras possibilidades de personalização com base em necessidades e hábitos individuais.

Além disso, a nova gama System pro E control feita em aço inoxidável AISI 304 (ISX, AMX) é perfeita para uso externo e para ambientes onde é necessário alto nível de higiene.


Maiores benefícios

  • A família de quadros System pro E control oferece a possibilidade de escolher entre estruturas pré-montadas e soluções flat pack.
  • Ampla gama de tamanhos, versões e acessórios para atender a maioria dos requisitos do setor industrial.
  • À prova de sismos e elevados desempenhos mecânicos para atender aos mais exigentes requisitos de aplicações industriais.
  • Várias aprovações e certificações internacionais estão disponíveis para toda a gama.

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

Destaques

A nossa oferta

Produtos e documentos

Ferramentas e suporte

Produtos relacionados

Select region / language