Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

System pro E  energy 

Gama completa de quadros de sub-distribuição para qualquer tipo de aplicação

O sistema pro E energy combina o melhor das soluções da ABB para o segmento de sub-distribuição.

A partir de placas compactas para aplicações de distribuição de energia até quadros de distribuição de energia para locais de grande porte de fabricantes ou edifícios de escritórios


Principais benefícios

  • Ampla gama de armários de parede e chão
  • Tecnologia de flange inovadora com instalação sem ferramentas e até 84% mais área utilizável
    para entrada de cabo
  • Espaços de para cablagem generosos em ambos os lados e atrás da calha DIN, além de um sofisticado sistema de cablagem
  • Execuções de montagem embutida e de parede com calha DIN e soluções de placa de montagem

Principais características

  • Ambas as classes de proteção: I à terra e II duplo isolamento
  • Execuções de montagem embutida e de parede com calha DIN e soluções de placa de montagem
  • Preparado para estar em conformidade com o sistema de distribuição modular CombiLine, placas de montagem, painéis de quadros de distribuição ou conjuntos de combinação
  • Distância entre calha DIN nos painéis do quadro de distribuição: 150 mm e / ou 200 mm
  • Todos fornecidos com portas de chapa de aço e portas de vidro (feitas com vidros de segurança)

 

Procura informação sobre compras ou serviços de assistência?

 

A nossa oferta

 

Produtos e documentação

Navegador
Documentação
Loading documents