Global site

Produtos de baixa tensão para centrais de dados

Aumentando a segurança, confiabilidade e eficiência das atuais centrais de dados

Centrais de dados precisam de alimentação ininterrupta.  Os custos reportados para as quedas de energia excedem um milhão de dólares por hora, impactando os lucros.

ABOs produtos de baixa tensão e sistemas integrados da ABB são projetados para aplicações industriais pesadas e intensamente testados para suportar os rigores da utilização em centrais de dados, ajudando a garantir máxima confiabilidade e disponibilidade. Por exemplo, nossos produtos de proteção e controle de eletricidade eliminam os riscos de falsos disparos de maior monta, resultantes de proteção de circuitos não coordenados. E padronizar com soluções em produtos ABB, ajudará a reduzir o tamanho dos painéis em até 50% e os tempos de projeto e montagem em até 30%.

Como parte de nossa solução total para centrais de dados, a oferta da ABB inclui componentes de baixa tensão como disjuntores, interruptores e produtos modulares para trilhos DIN. Os relés ABB de proteção contra surtos reduzem ou eliminam os incidentes de segurança e estendem a vida útil dos equipamentos em até 20 %. Os dispositivos de manobra da ABB e suas centrais de controle de motores (CCMs) de baixa tensão (BT) entregam uma estrutura mecânica que dispensa manutenção, com disponibilidade próxima dos 100 %. O design exclusivo dos produtos excede os requisitos de segurança das normas, comprovado por mais de 400 testes bem sucedidos contra abertura de arcos, até o momento.

Destaques

Aplicações

Portfólio relacionado

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos