Global site

Produtos de baixa tensão para energia eólica

A energia do vento, segura e confiável

Embora aerogeradores possam ser enormes, são os seus menores componentes, tais como os produtos de controle e proteção da ABB, que ajudam a garantir a disponibilidade dos trens de potência elétricos e sistemas de passo e orientação, bem como de outros circuitos auxiliares.

De disjuntores a contatores para o trem de potência elétrico, até interruptores e supressores de surtos para o sistema de controle da turbina, a ABB tem um dos maiores portfólios para garantia de uma operação segura e confiável.  Escolhendo os produtos da ABB é possível economizar com produtos de fácil instalação.  Por exemplo, um dispositivo de partida de motores da ABB pode economizar até 45 % do tempo, em comparação com os sistemas tradicionais. Os produtos de controle e proteção da ABB são certificados para aplicação no mundo inteiro, o que permite aos fabricantes de aerogeradores e subsistemas padronizarem seus projetos, resultando em menores custos.

Destaques

Aplicações

Materiais

Portfólio relacionado