Dispositivos de proteção contra surtos
DPS Classe II

Bom nível de proteção


O OVR tipo 2 foi projetado para proteger instalações elétricas e equipamentos sensíveis contra surtos indiretos, garantindo baixo nível de proteção (Up). Caracteriza-se por sua capacidade de descarregar em segurança, uma forma de onda de 8/20 µs.

Principais benefícios

  • Os DPSs OVR T2 estão disponíveis em múltiplas versões de quantidade de polos, para todos os sistemas de distribuição
  • O máximo nível de proteção para todas as versões é de Up = 1,5 kV, um valor apropriado para a proteção de todos os equipamentos terminais, mesmo os mais sensíveis
  • Fusíveis e disjuntores da ABB podem ser escolhidos como dispositivo de proteção para todas as versões

Principais características

  • Imax 15kA, 40kA e 70kA
  • Up 1kV, 1.4kV e 1.5kV
  • Uc 275V e 440V

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

 

Produtos e Materiais

Navegador de produtos
Material
Carregando documentos

 

Select region / language