Dispositivos de proteção contra surtos
DPS Classe III
O OVR tipo 3 deve ser instalado o mais próximo possível do equipamento sensível a proteger. Testado com um gerador de combinação de ondas de 1,2/50 - 8/20, garantem um valor muito baixo da tensão do nível de proteção.
Principais benefícios
- Valor extremamente baixo da tensão do nível de proteção, apropriado para todos os equipamentos terminais sensíveis
- Valor adequado de Imax em 10 kA
- Proteção nos modos diferencial e comum
Características principais
- Imax 10kA
- Up 900V
- Uc 275V