Dispositivos de proteção contra surtos, aplicação fotovoltaica - Linha OVR

Uma linha de produtos única no mercado! Inseridas fora das instalações fotovoltaicas e, por isso, sujeitas às sobretensões resultantes de descargas atmosféricas. Temos uma linha de dispositivos de proteção contra surtos especialmente projetados para enfrentar as especificidades das instalações fotovoltaicas.

Adicionalmente aos já existentes OVR PV de 600 e 1000 V, a ABB introduz agora um novo valor nominal de 1500 VCC a nossa oferta de DPSs fotovoltaicos, tornando-se a oferta mais completa do mercado. Este  valor foi especialmente projetado para atender a tendência esperada de desenvolvimento de plantas de grande porte de 1500 VCC para concessionárias. Com essa nova linha de OVRs a ABB não pretende apenas seguir a tendência do mercado de geração fotovoltaica, que busca por tensões mais elevadas, mas realmente quer lançar um produto único e estabelecer este novo marco dos DPSs. Além disso, novas melhorias foram introduzidas para obter desempenhos impressionantes tais como, correntes de curto prospectivas de até 10 kA, sem igual no mercado.

Principais benefícios

  • Economia de custo e espaço! Não requer proteção adicional, pois nossos OVR PV de 1000 e 1500 VCC são autoprotegidos até 10 kA! Garantimos simultaneamente uma instalação mais segura, ao reduzir o risco de incêndio da instalação.
  • Evite custos adicionais! Projetado para o futuro! Especialista já podem usar esse design, com produtos em conformidade com o próximo modelo. Sem perda de tempo, sem retrabalho!
  • Toda nossa linha fotovoltaica é equipada com desconexão térmica patenteada, para uma mínima corrente CC presente em instalações fotovoltaicas.


Principais características

  • De 600 VCC para pequenas instalações a 1000 VCC e 1500 VCC para fazendas solares de grande porte
  • Uma linha de OVRs fotovoltaicos Tipo 1, para instalações solares protegidos com proteção externa contra relâmpagos
  • Linha com certificações IEC e UL

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

 

Select region / language