- Elementos de display: LED de carga operacional / sobrecarga
- Tensão nominal: 230 V~, +10 %/-15 %
- Secundária: 30 V, +2 V/-2 V
- Frequência nominal: 50 Hz /60 Hz
- Saídas: 1
- Corrente nominal: 640 mA
- Classe de proteção do dispositivo: IP 20
- Largura do módulo: 4 MW
- Dimensões (Altura x Peso x Dimensão): 90 mm × 72 mm × 64 mm